VSL 71-60 PU-DS-AS

Réf. article: 10.07.09.00065
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 71 mm
Diamètre intérieur d: 60 mm
Longueur (max.): 15 m
Matière: PU, spirale fil, antistat
Rayon de pose (min): 156 mm
Couleur: Transparent
Plage de pression (press d service):
-1,00 ... 2,92 bar
Temp. secondaire: -40 ... 90 °C
VSL 71-60 PU-DS-AS
Attribut Valeur
d 60 mm
D 71 mm