VSL 60-50 HV PU-DS

Réf. article: 10.07.09.00076
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 60 mm
Diamètre intérieur d: 50 mm
Longueur (max.): 10 m
Matière: PU, avec spirale de fil
Rayon de pose (min): 145 mm
Plage de pression (press d service):
-0,96 ... 3,20 bar
Temp. secondaire: -20 ... 90 °C
VSL 60-50 HV PU-DS
Attribut Valeur
d 50 mm
D 60 mm