VSL 10-7 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00084

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D10 mm
Diamètre intérieur d7 mm
Longueur max.50 m
Matière tuyauPU
Rayon de pose min.60 mm
Plage de pression (press. de service)-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-40 ... 85 °C
VSL 10-7 PU MI-TR
Attribut Valeur
d 7 mm
D 10 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau 10-7
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 10,00 bar
Température de travail -40 ... 85 °C
Rayon de pose min. 60 mm
Longueur max. 50 m
Poids/M 48 g/m
Poids/M 0,05 kg/m
Matière tuyau PU
Famille de produit VSL


Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Consignes de commande: VSL 10-7 PU MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

 

Accessoires disponibles : collier