SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00002

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses

Plage de serrage16,0 ... 27,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SSB 16-27 ST-VZ
Attribut Valeur
d1 16 mm
d2 27 mm
L 9 mm
Attribut Valeur
Plage de serrage 16,0 ... 27,0 mm
Matière Acier
Poids 14 g
Famille de produit SSB / SSD

Consignes de commande: SSB 16-27 ST-VZ

Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.

 

Accessoires disponibles : chapeau