SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00003

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses

Plage de serrage20,0 ... 32,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SSB 20-32 ST-VZ
Attribut Valeur
d1 20 mm
d2 32 mm
L 9 mm
Attribut Valeur
Plage de serrage 20,0 ... 32,0 mm
Matière Acier
Poids 16 g
Famille de produit SSB / SSD

Consignes de commande: SSB 20-32 ST-VZ

Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.

 

Accessoires disponibles : chapeau