Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés
Plage de serrage | 60,0 ... 68,0 mm |
Matière | Acier |
Surface | galvanisé |
Attribut | Valeur |
---|---|
d1 | 60 mm |
d2 | 68 mm |
L | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de serrage | 60,0 ... 68,0 mm |
Matière | Acier |
Poids | 46 g |
Famille de produit | SSB / SSD |
Consignes de commande: SSD 60-68 ST-VZ
Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.
Accessoires disponibles : chapeau