SSD 85-90 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00102

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés

Plage de serrage85,0 ... 90,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SSD 85-90 ST-VZ
Attribut Valeur
d1 85 mm
d2 90 mm
L 19 mm
Attribut Valeur
Plage de serrage 85,0 ... 90,0 mm
Matière Acier
Poids 46,10 g
Famille de produit SSB / SSD

Consignes de commande: SSD 85-90 ST-VZ

Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.

 

Accessoires disponibles : chapeau