SXT-CON-GB-F-D40

Réf. article: 10.07.13.00115

Support d'engrenage pour tube, modulaire, pour bras pivotants et à connecter avec un outillage rond

MatièreAluminium
Connexion 1D40
VersionFemelle
SXT-CON-GB-F-D40
Attribut Valeur
D 35 mm
d 40 mm
d1 8,50 mm
H 66 mm
H2 25 mm
L 49,50 mm
L2 26 mm
L3 22 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Femelle
Poids 105 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CON-GB-F-D40

Les connexions SXT-CON-GB (verrouillées) sont livrées en pièce détachée.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

  • Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts