Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support d'engrenage pour tube, modulaire, pour bras pivotants et à connecter avec un outillage rond
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 35 mm |
d | 25,40 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 56 mm |
H2 | 20 mm |
L | 39,50 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Femelle |
Poids | 100 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CON-GB-F-1IN
Les connexions SXT-CON-GB (verrouillées) sont livrées en pièce détachée.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :