STVI-GE G1/8-IG 6

Réf. article: 10.08.02.00150

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1G1/8"-F
Diamètre extérieur du tuyau6 mm
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D11,5 mm
Longueur L26,5 mm
STVI-GE G1/8-IG 6
Attribut Valeur
D 11,50 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-F
L 26,50 mm
L2 12 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau 6-4
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) 0,95 ... 15,00 bar
Température de travail -20 ... 80 °C
Poids 19 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STVI-GE G1/8-IG 6

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.