STV-W M5-AG 4

Réf. article: 10.08.02.00155

Raccord fileté rapide coudé et pivotant

Filetage G1M5-M
Diamètre extérieur du tuyau4 mm
MatièreLaiton nickelé
Température de travail-20 ... 80 °C
Longueur L16,4 mm
STV-W M5-AG 4
Attribut Valeur
d 4 mm
G1 M5-M
dn 2,50 mm
D1 8,50 mm
H 8,70 mm
H1 13,60 mm
L 16,40 mm
L1 21,40 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
SW3 10 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 4 d = 2
Type de tuyau 4-2
Matière Laiton nickelé
Plage de pression (press. de service) -1,00 ... 15,00 bar
Température de travail -20 ... 80 °C
Poids 16 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-W M5-AG 4

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.