STV-W G1/8-AG 4

Réf. article: 10.08.02.00156
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-W G1/8-AG 4
Attribut Valeur
d 4 mm
G1 G1/8"-M
dn 3 mm
D1 8,5 mm
H 10,7 mm
H1 15,7 mm
L 16,4 mm
L1 27,1 mm
LG1 5,7 mm
SW1 13 mm
SW3 10 mm