STV-W G1/8-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00158
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-W G1/8-AG 6
Attribut Valeur
d 6 mm
G1 G1/8"-M
dn 4,1 mm
D1 11,3 mm
H 12,8 mm
H1 19,9 mm
L 20,1 mm
L1 27,1 mm
LG1 5,7 mm
SW1 13 mm
SW3 14 mm