STV-W G1/4-AG 12

Réf. article: 10.08.02.00162
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-W G1/4-AG 12
Attribut Valeur
d 12 mm
G1 G1/4"-AG
dn 8,5 mm
D1 19,8 mm
H 17 mm
H1 27 mm
L 34,5 mm
L1 44,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm