STV-W G3/8-AG 12

Réf. article: 10.08.02.00163
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: G3/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-W G3/8-AG 12
Attribut Valeur
d 12 mm
G1 G3/8"-M
dn 9 mm
D1 19,8 mm
H 18 mm
H1 27,9 mm
L 34,1 mm
L1 45 mm
LG1 7,5 mm
SW1 20 mm
SW3 20 mm