STV-WF M5-AG 4

Réf. article: 10.08.02.00165
Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -10 ... 70 °C
STV-WF M5-AG 4
Attribut Valeur
d 4 mm
G1 M5-M
dn 2,5 mm
D1 8,6 mm
H 8,4 mm
H1 16,6 mm
L 16,5 mm
L1 20,1 mm
LG1 3,5 mm
SW1 8 mm
SW3 8,5 mm