STV-WF G1/8-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00168
Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/8-AG 6
Attribut Valeur
d 6 mm
G1 G1/8"-M
dn 5,4 mm
D1 11,4 mm
H 9,8 mm
H1 23,6 mm
L 21,4 mm
L1 25,3 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW3 16 mm