STV-GE M5-AG 4

Réf. article: 10.08.02.00200
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 4
Attribut Valeur
D 7,9 mm
d 4 mm
G1 M5-M
dn 2 mm
L 15 mm
L1 19,5 mm
L2 11,4 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm