STV-GE M5-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00201
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6
Attribut Valeur
d 6 mm
D 9,9 mm
dn 2 mm
G1 M5-M
L 18,8 mm
L1 23,3 mm
L2 14,3 mm
LG1 4,5 mm
SW1 10 mm