STV-GE G1/4-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00205

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau6 mm
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D11,2 mm
Longueur L15,2 mm
STV-GE G1/4-AG 6
Attribut Valeur
D 11,20 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-M
dn 4 mm
L 15,20 mm
L1 23 mm
L2 10,70 mm
LG1 7,80 mm
SW1 17 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau 6-4
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 15,00 bar
Température de travail -20 ... 80 °C
Poids 18 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-GE G1/4-AG 6

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.