STV-GE G3/8-AG 12

Réf. article: 10.08.02.00209
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G3/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 12
Attribut Valeur
D 19,5 mm
d 12 mm
G1 G3/8"-M
dn 9 mm
L 23,6 mm
L1 31 mm
L2 17,6 mm
LG1 7,4 mm
SW1 20 mm