Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1 | G1/2"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 12 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Diamètre extérieur D | 19,5 mm |
Longueur L | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 19,50 mm |
d | 12 mm |
G1 | G1/2"-M |
dn | 9 mm |
L | 24 mm |
L1 | 33,50 mm |
L2 | 18 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 12 d = 9 |
Type de tuyau | 12-9 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 53 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-GE G1/2-AG 12
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.