STV-GE G3/8-AG 14

Réf. article: 10.08.02.00211

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1G3/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau14 mm
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D21,5 mm
Longueur L30,5 mm
STV-GE G3/8-AG 14
Attribut Valeur
D 21,50 mm
d 14 mm
G1 G3/8"-M
dn 10,30 mm
L 30,50 mm
L1 37,80 mm
L2 22,10 mm
LG1 7,30 mm
SW1 22 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 14 d = 11
Type de tuyau 14-11
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 15,00 bar
Température de travail -20 ... 80 °C
Poids 50 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-GE G3/8-AG 14

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.