STV-WF G3/8-AG 8

Réf. article: 10.08.02.00234
Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage
Filetage G1: G3/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -10 ... 70 °C
STV-WF G3/8-AG 8
Attribut Valeur
d 8 mm
G1 G3/8"-M
dn 9,4 mm
D1 14,3 mm
H 10 mm
H1 24,9 mm
L 26,7 mm
L1 37,6 mm
LG1 6,7 mm
SW1 22 mm
SW3 22 mm