STV-W G3/8-AG 8

Réf. article: 10.08.02.00236
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: G3/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-W G3/8-AG 8
Attribut Valeur
d 8 mm
G1 G3/8"-M
dn 6,5 mm
D1 14,3 mm
H 16 mm
H1 23,9 mm
L 23,7 mm
L1 34,6 mm
LG1 7,5 mm
SW1 20 mm
SW3 16 mm