STV-GE G3/8-AG 8

Réf. article: 10.08.02.00237
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G3/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 8
Attribut Valeur
D 14,6 mm
d 8 mm
G1 G3/8"-M
dn 6 mm
L 17,4 mm
L1 25 mm
L2 11,8 mm
LG1 7,6 mm
SW1 20 mm