STV-GE G3/8-AG 10

Réf. article: 10.08.02.00252

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1G3/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau10 mm
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D16,5 mm
Longueur L20,1 mm
STV-GE G3/8-AG 10
Attribut Valeur
D 16,50 mm
d 10 mm
G1 G3/8"-M
dn 8 mm
L 20,10 mm
L1 27,60 mm
L2 14,60 mm
LG1 7,50 mm
SW1 20 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 10 d = 7
Type de tuyau 10-7
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 15,00 bar
Température de travail -20 ... 80 °C
Poids 28 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-GE G3/8-AG 10

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.