STV-GE G1/2-AG 10

Réf. article: 10.08.02.00253
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/2"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/2-AG 10
Attribut Valeur
D 16,5 mm
d 10 mm
G1 G1/2"-M
dn 8 mm
L 18,5 mm
L1 28 mm
L2 12,5 mm
LG1 9,5 mm
SW1 24 mm