STV-WF G1/4-AG 10

Réf. article: 10.08.02.00258
Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm
Matière: Laiton nickelé
Temp. secondaire: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/4-AG 10
Attribut Valeur
d 10 mm
G1 G1/4"-M
dn 7,2 mm
D1 16,6 mm
H 10 mm
H1 23,9 mm
L 27,8 mm
L1 37,7 mm
LG1 6,7 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm