STV-W M5-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00296
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Plastique
STV-W M5-AG 6
Attribut Valeur
d 6 mm
D1 11,5 mm
dn 4 mm
G1 M5-M
H1 16,5 mm
H 13 mm
L 20,8 mm
L1 25,5 mm
LG1 4 mm
SW1 8 mm
SW3 8 mm