Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1 | G1/2"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 14 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | °C |
Diamètre extérieur D | 21,5 mm |
Longueur L | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 21,50 mm |
d | 14 mm |
G1 | G1/2"-M |
dn | 10,30 mm |
L | 25 mm |
L1 | 34,50 mm |
L2 | 19 mm |
LG1 | 9,60 mm |
SW1 | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 14 d = 11 |
Type de tuyau | 14-11 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Poids | 52,70 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-GE G1/2-AG 14
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.