STV-GE G1/8-AG 6 HT

Réf. article: 10.08.02.00389
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -50 ... 200 °C
Type: HT
STV-GE G1/8-AG 6 HT
Attribut Valeur
D 11,6 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-M
dn 6 mm
L 19 mm
L1 24,5 mm
L2 15 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm