STV-W G1/8-AG 6 HT

Réf. article: 10.08.02.00391
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -50 ... 200 °C
Type: HT
STV-W G1/8-AG 6 HT
Attribut Valeur
d 6 mm
G1 G1/8"-M
D1 11,6 mm
H 11,7 mm
H1 17,3 mm
L 22,5 mm
L1 28,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm
SW3 12 mm