HTR-STS 50x50 D30 WI

Réf. article: 10.08.03.00091
Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés
Raccord de traverse: 50x50
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D30-G1/2
Version: coudé
HTR-STS 50x50 D30 WI
Attribut Valeur
B 53 mm
d 31 mm
H 50 mm
H1 105 mm
L 124 mm
L1 32 mm
s 7 mm