HTR-STS 60x60 D30 WI

Réf. article: 10.08.03.00092

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés

Connexion 160x60
Raccordement des ventouses, tiges à ressortsContours D30-G1/2
Versioncoudé
HTR-STS 60x60 D30 WI
Attribut Valeur
B 53 mm
d 31 mm
H 60 mm
H1 115 mm
L 134 mm
L1 32 mm
s 7 mm
Attribut Valeur
Poids 533 g
Famille de produit HTR-STS

Consignes de commande: HTR-STS 60x60 D30 WI

Le support pour tubes carrés HTR-STS est livré prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : rondelle de calage