Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Gabarit d'alésage
Largeur B | 20 mm |
Hauteur H | 50 mm |
Matière | Acier |
Longueur L | 50 mm |
Epaisseur de la paroi s | 8 mm |
Utiliser la construction | Profil de montage |
Poids | 183,1 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20 mm |
d | 6,20 mm |
d1 | 7 mm |
H | 50 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 22 mm |
L | 50 mm |
s | 8 mm |
X1 | 30 mm |
Consignes de commande: BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N