HTR-STA 62 1N D30 WI

Réf. article: 10.08.03.00148
Support pour le montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des profilés
Longueur L: 62 mm
Raccord de traverse: Coulisseaux
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D30-G1/2
Version: coudé
HTR-STA 62 1N D30 WI
Attribut Valeur
B 50 mm
B1 27 mm
d 31 mm
H 40 mm
L 62 mm
L1 40 mm
s 5 mm