Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de tuyau
Filetage G1 | M3-M |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 2 mm |
Diamètre nominal dn | 1,2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 1,20 mm |
D | 2,40 mm |
G1 | M3-M |
L | 2 mm |
L1 | 10,80 mm |
LG1 | 3,50 mm |
SW1 | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 1 g |
Consignes de commande: ST M3-AG 2 MS-V
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.