Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de tuyau
Filetage G1 | M5-M |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 3,3 mm |
Diamètre nominal dn | 2,2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 2,20 mm |
D | 4,40 mm |
G1 | M5-M |
L | 3,30 mm |
L1 | 18,40 mm |
LG1 | 4,40 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 2 g |
Consignes de commande: ST M5-AG 4 MS-V
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.