ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Réf. article: 10.08.03.00153

Raccord de tuyau

Filetage G1G1/8"-M
Diamètre de tuyau int (recom.)4 mm
MatièreLaiton
Surfacebrut
Longueur L4 mm
Diamètre nominal dn2,5 mm
ST G1/8-AG 4 MS-ROH
Attribut Valeur
dn 2,50 mm
D 3,90 mm
G1 G1/8"-M
L 4 mm
L1 28 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Matière Laiton
Poids 7 g

Consignes de commande: ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.