Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de tuyau
Filetage G1 | G1/4"-M |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 5 mm |
Diamètre nominal dn | 4,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4,50 mm |
D | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 5 mm |
L1 | 42 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 21 g |
Consignes de commande: ST G1/4-AG 6 MS-V
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.