ST G3/8-AG 9 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00159

Raccord de tuyau

Filetage G1G3/8"-M
Diamètre de tuyau int (recom.)9 mm
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L6 mm
Diamètre nominal dn7,4 mm
ST G3/8-AG 9 MS-V
Attribut Valeur
dn 7,40 mm
D 8,50 mm
G1 G3/8"-M
L 6 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm
Attribut Valeur
Matière Laiton
Poids 31 g

Consignes de commande: ST G3/8-AG 9 MS-V

Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.