ST G3/8-AG 13 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00160
Raccord de tuyau
Filetage G1: G3/8"-M
Diamètre de tuyau intérieur: 13 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
ST G3/8-AG 13 MS-V
Attribut Valeur
dn 10 mm
D 13,9 mm
G1 G3/8"-M
L 5,9 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm