ST G1/2-AG 9 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00161

Raccord de tuyau

Filetage G1G1/2"-M
Diamètre de tuyau int (recom.)9 mm
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L6,1 mm
Diamètre nominal dn7,5 mm
ST G1/2-AG 9 MS-V
Attribut Valeur
dn 7,50 mm
D 8,60 mm
G1 G1/2"-M
L 6,10 mm
L1 45 mm
LG1 11,90 mm
SW1 24 mm
Attribut Valeur
Matière Laiton
Poids 50 g

Consignes de commande: ST G1/2-AG 9 MS-V

Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.