ST G1/2-AG 13 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00162
Raccord de tuyau
Filetage G1: G1/2"-M
Diamètre de tuyau intérieur: 13 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
ST G1/2-AG 13 MS-V
Attribut Valeur
dn 11 mm
D 13,9 mm
G1 G1/2"-M
L 6 mm
L1 45 mm
LG1 12 mm
SW1 24 mm