ST G3/4-AG 13 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00164

Raccord de tuyau

Filetage G1G3/4"-M
Diamètre de tuyau int (recom.)13 mm
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L8 mm
Diamètre nominal dn10,4 mm
ST G3/4-AG 13 MS-V
Attribut Valeur
dn 10,40 mm
D 13,90 mm
G1 G3/4"-M
L 8 mm
L1 60 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm
Attribut Valeur
Matière Laiton
Poids 116 g

Consignes de commande: ST G3/4-AG 13 MS-V

Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.