ST G3/4-AG 25 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00166
Raccord de tuyau
Filetage G1: G3/4"-M
Diamètre de tuyau intérieur: 25 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
ST G3/4-AG 25 MS-V
Attribut Valeur
dn 18,5 mm
D 25 mm
G1 G3/4"-M
L 8,5 mm
L1 60 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm