ST G1-AG 25 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00167
Raccord de tuyau
Filetage G1: G1"-M
Diamètre de tuyau intérieur: 25 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
ST G1-AG 25 MS-V
Attribut Valeur
dn 22 mm
D 25 mm
G1 G1"-M
L 10,1 mm
L1 62 mm
LG1 15,8 mm
SW1 36 mm