Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de tuyau
Filetage G1 | G1-1/2"-M |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 38 mm |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 12,2 mm |
Diamètre nominal dn | 29,9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 29,90 mm |
D | 38 mm |
G1 | G1-1/2"-M |
L | 12,20 mm |
L1 | 64 mm |
LG1 | 15,50 mm |
SW1 | 50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 400 g |
Consignes de commande: ST G1-1/2-AG 38 MS-V
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.