BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

Réf. article: 10.08.03.00313
Equerre de fixation
Largeur B: 30 mm
Hauteur H: 40 mm
Longueur L: 25.5 mm
Epaisseur s: 4 mm
pour: Schmalz Fixation Element
Taille: 7
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
Attribut Valeur
B 30 mm
B2 12,5 mm
d 6,3 mm
d1 4,5 mm
Dmk 17 mm
H 40 mm
H2 20 mm
L 25,5 mm
s 4 mm
X1 15,4 mm